Eaton Moeller® series dispositivo completo SL7, rosso-verde, LED, 24 V, 100 mm con base inclusa
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series colonnina di segnalazione SL7
|
| Sigla catalogo |
171424
|
| EAN |
4015081677566
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
73 mm
|
| Altezza prodotto |
311 mm
|
| Larghezza prodotto |
73 mm
|
| Peso prodotto |
0.424 kg
|
| Certificazione/i |
UL File No.: E29184
CE CSA Class No.: NKCR7 IEC/EN 60529 IEC/EN 60947-5-1 UL 508 UL report applies to both US and Canada CSA-C22.2 No. 14-10 CSA-C22.2 No. 94-91 UL UL Category Control No.: NKCR Certified by UL for use in Canada |
| Note catalogo |
Il valore specificato per la corrente di dispersione si applica a ogni singolo modulo.
|
| Codice modello |
SL7-100-L-RG-24LED
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-30 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30 |
| Corrente di dispersione |
0.003 A
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
250 V
|
| Tensione nominale di esercizio |
24 V AC/DC
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
24 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - min |
24 V
|
| Colore |
Verde
Rosso |
| Dotato di: |
tubo da 100 mm
piede |
| Moduli luci |
LED
|
| Numero di moduli |
2
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Corrente assorbita |
0,049 - 0,054 A, a 24 V AC/DC
Il valore specificato per il consumo di corrente a 24 VCA/VCC si applica a ciascun modulo. |
| Grado di protezione |
IP66
NEMA 4X, 13 |
| Durata elettrica |
100000 h
|
| Tipologia luce |
Luce continua
|
| Materiale |
Tappo: policarbonato (PC)
Involucro: policarbonato (PC) |
| Metodo di montaggio |
Base standard per colonnine di segnalazione
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Colonnine di segnalazione SL
|
| Angolo irradiato |
360 °
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V AC
|
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27 |
| Tipo |
Dispositivo completo
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Capacità morsetti |
0,25 - 1,5 mm², flessibile con puntalino e collare in plastica
24 - 14 AWG 0,13 - 2,5 mm², Conduttore rigido o flessibile |