Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

171455
SL7/4-FW-T

Eaton Moeller® series staffa angolare in metallo SL7, incluso un pressacavo M20

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio SL7 - Staffa di montaggio in metallo
Sigla catalogo
171455
EAN
4015081677849
Lunghezza/profondità del prodotto
63 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.131 kg
Certificazione/i
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.: NKCR7
CE
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA-C22.2 No. 14-10
UL Category Control No.: NKCR
Certified by UL for use in Canada
UL
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5-1
UL 508
Codice modello
SL7/4-FW-T

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C

Features & functions

Colore
Altro

Informazioni generali

Accessori
Guarnizione inclusa con l'apparecchiatura in dotazione
Collegamento con SmartWire-DT
No
Grado di protezione
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 13
Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
A parete
Categoria prodotto
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto