Sganciatore di minima tensione Eaton Moeller series NZM, 18 V AC, +2 NA anticipati, per NZM1, 20L
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM sganciatore di minima tensione
|
| Sigla catalogo |
171807
|
| EAN |
4015081683413
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
37 mm
|
| Altezza prodotto |
66 mm
|
| Larghezza prodotto |
32 mm
|
| Peso prodotto |
0.173 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Codice modello |
NZM1-XUHIV20L18DC
|
| Tipo |
Sganciatore di minima tensione con contatto ausiliario anticipato
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Carcassa |
NZM1
|
| Dotato di: |
Due contatti ausiliari anticipati separati
|
| Adatto per |
Interruttore
|
| Utilizzato con |
NZM1(-4), N(S)1(-4)
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale |
18 V DC
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
18 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
18 V
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Morsetto a vite
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
2
|
| Tipo connessione |
Con cavo di collegamento di 3 m anziché un collegamento a vite
|
| Caratteristiche speciali |
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).
|