Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

171808
NZM2/3-XUHIV2018DC

Sganciatore di minima tensione Eaton Moeller series NZM, 18 V AC, +2 NA anticipati, per NZM2/3, 20

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM sganciatore di minima tensione
Sigla catalogo
171808
EAN
4015081683420
Lunghezza/profondità del prodotto
42 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.132 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM2/3-XUHIV2018DC

Gamma

Dotato di:
Due contatti ausiliari anticipati separati
Carcassa
NZM2/3
Caratteristiche speciali
  • Sganciatore di minima tensione con 2 contatti ausiliari anticipati, per es. per l’attivazione anticipata dello sganciatore di minima tensione nelle applicazioni dell’interruttore generale, così come nei dispositivi di blocco e nei circuiti di distacco del carico.
  • Da utilizzare con dispositivi di arresto d’emergenza in collegati a un pulsante d’emergenza.
  • Se la bobina di apertura di minima tensione non è alimentata, previene il contatto accidentale con i contatti primari dell'interruttore automatico acceso.
  • Attivazione anticipata dei contatti ausiliari in caso di accensione e spegnimento (funzionamento manuale): circa 20 ms
  • Non utilizzabile in combinazione con il comando a distanza NZM...-XR...
Adatto per
Interruttore
Tipo
Sganciatore di minima tensione con contatto ausiliario anticipato
Utilizzato con
NZM3(-4), N(S)3(-4)
NZM2(-4), N(S)2(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Technical data - electrical

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Tensione di alimentazione di controllo nominale
18 V DC
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
18 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
18 V
Tipo di tensione
DC

Technical data - mechanical

Tipo connessione
Contatti 3.23 e 3.24 con cavi di collegamento da 3 m separati
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
2
Caratteristiche speciali
  • Sganciatore di minima tensione con 2 contatti ausiliari anticipati, per es. per l’attivazione anticipata dello sganciatore di minima tensione nelle applicazioni dell’interruttore generale, così come nei dispositivi di blocco e nei circuiti di distacco del carico.
  • Da utilizzare con dispositivi di arresto d’emergenza in collegati a un pulsante d’emergenza.
  • Se la bobina di apertura di minima tensione non è alimentata, previene il contatto accidentale con i contatti primari dell'interruttore automatico acceso.
  • Attivazione anticipata dei contatti ausiliari in caso di accensione e spegnimento (funzionamento manuale): circa 20 ms
  • Non utilizzabile in combinazione con il comando a distanza NZM...-XR...

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.