Software di programmazione Eaton CODESYS, PLC, in conformità alla norma IEC61131-1, licenza per utente singolo
| Nome prodotto |
Software CODESYS Eaton
|
| Sigla catalogo |
171886
|
| EAN |
4015082974954
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
230 mm
|
| Altezza prodotto |
2 mm
|
| Larghezza prodotto |
162 mm
|
| Peso prodotto |
0.016 kg
|
| Conformità |
Eaton supports the product until its end of life
|
| Note catalogo |
Configurazione CAN bus, SAE J1939, PROFIBUS-DP, Modbus TCP/RTU, EtherNet/IP, XI/ON, SmartWire-DT
|
| Codice modello |
SW-XSOFT-CODESYS-3-S
|
| Dotato di: |
Editor per linguaggio di programmazione SFC (Sequential Function Chart, diagramma sequenziale)
Editor per linguaggio di programmazione FBD (Function Block Diagram, diagramma a blocchi) Editor per linguaggio di programmazione ST (Structured Text, testo strutturato) Editor per linguaggio di programmazione IL (Instruction List, lista istruzioni) funzione tecnologica integrata Editor per linguaggio di programmazione LD (Ladder Diagram, diagramma a scala) Editor per il diagramma di flusso del linguaggio di programmazione |
| Funzioni |
Funzione di configurazione dell'applicazione
Funzione di movimento funzione di manutenzione integrata funzione di analisi funzione di messa in servizio integrata Funzione di diagnosi Funzione rilevamento dati Funzione di comunicazione funzione di simulazione integrata Funzione di analisi Funzione di configurazione |
| Software |
Licenza per utente singolo
Selezione del menu in 5 lingue Guida e documentazione complete Sistemi operativi: WIN NT 4.0 SP6, WIN 2000 SP3, WIN XP SP2, WINDOWS Vista, WINDOWS 7, WINDOWS 8 Programmazione secondo IEC 61131-1 con IL, ST, LAD, FBS, AS, CFC Supporta XV, XC-202, XC-152 XSOFT-CODESYS-3 Configuratore OPC |
| Adatto per |
Sistema operativo Windows NT
Sistema operativo Windows Vista Sistema operativo Windows XP Sistema operativo Windows 7 Sistema operativo Windows 8 Altro sistema operativo |