Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

171887

Software di programmazione Eaton CODESYS, PLC, in conformità alla norma IEC61131-1, licenza multiutente

Specifiche generali

Nome prodotto
Software CODESYS Eaton
Sigla catalogo
171887
EAN
7640130097841
Lunghezza/profondità del prodotto
230 mm
Altezza prodotto
2 mm
Larghezza prodotto
162 mm
Peso prodotto
0.016 kg
Conformità
Eaton supports the product until its end of life
Note catalogo
Configurazione CAN bus, SAE J1939, PROFIBUS-DP, Modbus TCP/RTU, EtherNet/IP, XI/ON, SmartWire-DT
Codice modello
SW-XSOFT-CODESYS-3-M

Features & functions

Dotato di:
Editor per linguaggio di programmazione SFC (Sequential Function Chart, diagramma sequenziale)
Editor per linguaggio di programmazione IL (Instruction List, lista istruzioni)
Editor per linguaggio di programmazione LD (Ladder Diagram, diagramma a scala)
Editor per il diagramma di flusso del linguaggio di programmazione
Editor per linguaggio di programmazione FBD (Function Block Diagram, diagramma a blocchi)
funzione tecnologica integrata
Editor per linguaggio di programmazione ST (Structured Text, testo strutturato)
Funzioni
funzione di analisi
Funzione di analisi
Funzione di configurazione dell'applicazione
funzione di messa in servizio integrata
Funzione di configurazione
Funzione di comunicazione
funzione di simulazione integrata
Funzione di movimento
funzione di manutenzione integrata
Funzione rilevamento dati
Funzione di diagnosi

Informazioni generali

Software
Licenza multiutente
Supporta XV, XC-202, XC-152
Programmazione secondo IEC 61131-1 con IL, ST, LAD, FBS, AS, CFC
Sistemi operativi: WIN NT 4.0 SP6, WIN 2000 SP3, WIN XP SP2, WINDOWS Vista, WINDOWS 7, WINDOWS 8
Selezione del menu in 5 lingue
XSOFT-CODESYS-3
Configuratore OPC
Guida e documentazione complete
Adatto per
Sistema operativo Windows Vista
Sistema operativo Windows NT
Sistema operativo Windows 8
Sistema operativo Windows XP
Altro sistema operativo
Sistema operativo Windows 7

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.