Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

171992
SS-IP20-TU

Kit telaio T e telaio U S8x1+ IP20 Eaton SS

Specifiche generali

Nome prodotto
Coprimorsetti Eaton S811
Sigla catalogo
171992
EAN
4015081685370
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
125 mm
Larghezza prodotto
194 mm
Peso prodotto
0.42 kg
Conformità
CE
Note catalogo
1 set richiesto per ciascun lato di collegamento.
Codice modello
SS-IP20-TU

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
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
Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.