Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglie per comando rinviato e bloccoporta, nera, +inseritore di sicurezza, dimensione 1
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
|
| Sigla catalogo |
172528
|
| EAN |
4015081690749
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
110 mm
|
| Altezza prodotto |
110 mm
|
| Larghezza prodotto |
225 mm
|
| Peso prodotto |
0.635 kg
|
| Conformità |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Codice modello |
NZM1-XTVDKL
|
| Caratteristiche |
Standard: nero/grigio
Bloccabile Con serratura a chiave |
| Carcassa |
NZM1
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Sezionatore
Interruttore automatico di potenza |
| Tipo |
Maniglie per comando rinviato e bloccoporta
|
| Utilizzato con |
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| Colore |
Nero
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Il bloccoporta può essere modificato in modo tale da essere rimosso dall'esterno utilizzando un cacciavite
Bloccoporta non rimovibile nelle posizioni bloccate OFF e ON con lucchetto sulla maniglia Sportello apribile nella posizione OFF se non bloccato Il bloccoporta può essere modificato in posizione di sblocco ON |
| Grado di protezione/tipo di involucro NEMA |
IP66
4X. 12 |
| Impianto di blocco |
Con bloccoporta
Bloccabile in posizione 0 utilizzando una serratura a cilindro e una chiave estraibile lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti |
| Caratteristiche speciali |
|