Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172529
Codice del modello: NZM1-XTVDKLR

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglie per comando rinviato e bloccoporta, rosso/giallo, +inseritore di sicurezza, dimensione 1

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
Sigla catalogo
172529
EAN
4015081690756
Lunghezza/profondità del prodotto
110 mm
Altezza prodotto
110 mm
Larghezza prodotto
225 mm
Peso prodotto
0.635 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM1-XTVDKLR

Delivery program

Caratteristiche
Rosso/giallo per arresto di emergenza
Lucchettabile
Con serratura a chiave
Carcassa
NZM1
Caratteristiche speciali
  • Maniglia per comando rinviato e bloccoporta per l'azionamento dell'interruttore attraverso un pannello del quadro chiuso
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Elementi rotanti e di accoppiamento inclusi.
  • Richiesto inoltre albero di prolunga.
  • Disponibile in due lunghezze
Adatto per
Sezionatore di potenza
Arresto d’emergenza
Interruttore automatico di potenza
Tipo
Maniglie per comando rinviato e bloccoporta
Utilizzato con
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Technical Data - Mechanical

Colore
Nero
Tipo di coperchio/sportello
Il bloccoporta può essere modificato in posizione di sblocco ON
Il bloccoporta può essere modificato in modo tale da essere rimosso dall'esterno utilizzando un cacciavite
Bloccoporta non rimovibile in posizione OFF con lucchetto sulla maniglia
Sportello apribile nella posizione OFF se non bloccato
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
IP66
4X. 12
Impianto di blocco
Bloccabile in posizione 0 utilizzando una serratura a cilindro e una chiave estraibile
lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti
Con bloccoporta
Caratteristiche speciali
  • Maniglia per comando rinviato e bloccoporta per l'azionamento dell'interruttore attraverso un pannello del quadro chiuso
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Elementi rotanti e di accoppiamento inclusi.
  • Richiesto inoltre albero di prolunga.
  • Disponibile in due lunghezze

Esporta le caratteristiche del prodotto