Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172532

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglie per comando rinviato e bloccoporta, nera, +inseritore di sicurezza, dimensione 3

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
Sigla catalogo
172532
EAN
4015081690787
Lunghezza/profondità del prodotto
125 mm
Altezza prodotto
170 mm
Larghezza prodotto
225 mm
Peso prodotto
1.476 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM3-XTVDKL

Gamma

Caratteristiche
Lucchettabile
Standard: nero/grigio
Con serratura a chiave
Carcassa
NZM3
Caratteristiche speciali
  • Maniglia per comando rinviato e bloccoporta per l'azionamento dell'interruttore attraverso un pannello del quadro chiuso
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Elementi rotanti e di accoppiamento inclusi.
  • Richiesto inoltre albero di prolunga.
  • Disponibile in due lunghezze
Adatto per
Interruttore automatico di potenza
Sezionatore di potenza
Tipo
Maniglie per comando rinviato e bloccoporta
Utilizzato con
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione dei componenti.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro.

Technical data - mechanical

Colore
Nero
Tipo di coperchio/sportello
Il bloccoporta può essere modificato in posizione di sblocco ON
Il bloccoporta può essere modificato in modo tale da essere rimosso dall'esterno utilizzando un cacciavite
Sportello apribile nella posizione OFF se non bloccato
Bloccoporta non rimovibile nelle posizioni bloccate OFF e ON con lucchetto sulla maniglia
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
IP66
4X. 12
Impianto di blocco
Bloccabile in posizione 0 utilizzando una serratura a cilindro e una chiave estraibile
lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti
Con bloccoporta
Caratteristiche speciali
  • Maniglia per comando rinviato e bloccoporta per l'azionamento dell'interruttore attraverso un pannello del quadro chiuso
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Elementi rotanti e di accoppiamento inclusi.
  • Richiesto inoltre albero di prolunga.
  • Disponibile in due lunghezze

Esporta le caratteristiche del prodotto