Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172535
Codice del modello: NZM4-XTVDKLR

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglie per comando rinviato e bloccoporta, rosso/giallo, +inseritore di sicurezza, dimensione 4

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
Sigla catalogo
172535
EAN
4015081690817
Lunghezza/profondità del prodotto
165 mm
Altezza prodotto
170 mm
Larghezza prodotto
255 mm
Peso prodotto
1.83 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Codice modello
NZM4-XTVDKLR

Delivery program

Tipo
Maniglie per comando rinviato e bloccoporta
Caratteristiche
Rosso/giallo per arresto di emergenza
Bloccabile
Con serratura a chiave
Caratteristiche speciali
  • Maniglia per comando rinviato e bloccoporta per l'azionamento dell'interruttore attraverso un pannello del quadro chiuso
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Elementi rotanti e di accoppiamento inclusi.
  • Richiesto inoltre albero di prolunga.
  • Disponibile in due lunghezze
Carcassa
NZM4
Adatto per
Sezionatore
Interruttore automatico di potenza
Arresto d’emergenza
Utilizzato con
NZM4(-4), N(S)4(-4)

Technical Data - Mechanical

Colore
Nero
Tipo di coperchio/sportello
Bloccoporta non rimovibile in posizione OFF con lucchetto sulla maniglia
Sportello apribile nella posizione OFF se non bloccato
Il bloccoporta può essere modificato in posizione di sblocco ON
Il bloccoporta può essere modificato in modo tale da essere rimosso dall'esterno utilizzando un cacciavite
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
IP66
4X. 12
Impianto di blocco
Bloccabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti
Bloccabile in posizione 0 utilizzando una serratura a cilindro e una chiave estraibile
Con bloccoporta
Caratteristiche speciali
  • Maniglia per comando rinviato e bloccoporta per l'azionamento dell'interruttore attraverso un pannello del quadro chiuso
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Elementi rotanti e di accoppiamento inclusi.
  • Richiesto inoltre albero di prolunga.
  • Disponibile in due lunghezze
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.