Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglia rotativa, con inseritore di sicurezza, misura 1
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
|
| Sigla catalogo |
172536
|
| EAN |
4015081690824
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
110 mm
|
| Altezza prodotto |
95 mm
|
| Larghezza prodotto |
125 mm
|
| Peso prodotto |
0.207 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Codice modello |
NZM1-XDKL
|
| Caratteristiche |
Standard: nero/grigio
Bloccabile Con serratura a chiave |
| Carcassa |
NZM1
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Interruttore automatico di potenza
Sezionatore |
| Tipo |
Maniglia rotativa sull'interruttore automatico
|
| Utilizzato con |
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Tipo di attivazione |
Maniglia rotativa
|
| Colore |
Nero
|
| Grado di protezione/tipo di involucro NEMA |
IP66
4X. 12 |
| Impianto di blocco |
Bloccabile in posizione 0 utilizzando una serratura a cilindro e una chiave estraibile
|
| Caratteristiche speciali |
|