Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglia rotativa, con inseritore di sicurezza, misura 2
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
|
| Sigla catalogo |
172537
|
| EAN |
4015081690831
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
110 mm
|
| Altezza prodotto |
105 mm
|
| Larghezza prodotto |
220 mm
|
| Peso prodotto |
0.398 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Codice modello |
NZM2-XDKL
|
| Tipo |
Maniglia rotativa sull'interruttore automatico
|
| Caratteristiche |
Bloccabile
Standard: nero/grigio Con serratura a chiave |
| Caratteristiche speciali |
|
| Carcassa |
NZM2
|
| Adatto per |
Interruttore automatico di potenza
Sezionatore |
| Utilizzato con |
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
|
| Colore |
Nero
|
| Grado di protezione/tipo di involucro NEMA |
IP66
4X. 12 |
| Tipo di attivazione |
Maniglia rotativa
|
| Impianto di blocco |
Bloccabile in posizione 0 utilizzando una serratura a cilindro e una chiave estraibile
|
| Caratteristiche speciali |
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).
|