Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172759
EPAW-TS15

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Angolo con montaggio a vista per guida DIN

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
172759
EAN
4015081693481
Lunghezza/profondità del prodotto
31.5 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
14 mm
Peso prodotto
0.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EPAW-TS15

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Altro
Modello
Kit di montaggio

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.