Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173405
DILM820-XCOVER

Eaton Moeller® series DILM calotta di ricambio DILM820

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series DILM calotta di ricambio DILM580
Sigla catalogo
173405
EAN
4015081698066
Lunghezza/profondità del prodotto
92 mm
Altezza prodotto
210 mm
Larghezza prodotto
230 mm
Peso prodotto
0.588 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
DILM820-XCOVER

Verifiche di progetto

10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Coperchi di chiusura
Categoria prodotto
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.