Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173416
PKE-XZMR(230V50HZ)

Eaton Moeller® series funzione relè termico PKE, 230 V 50Hz

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori della serie Moeller® PKE di Eaton: modulo relè termico
Sigla catalogo
173416
EAN
4015081698172
Lunghezza/profondità del prodotto
105 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
105 mm
Peso prodotto
0.079 kg
Conformità
CE
Codice modello
PKE-XZMR(230V50HZ)

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
Lato destro (degli interruttori automatici PER protezione motore PKE con sganciatori termici avanzati PKE-XTU…A…)

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.017 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
1.5 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0.54 W

Dati elettrici

Tensione di esercizio
0,8 - 1,1 x Us (tensione alternata)
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
1.5 A
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
500 V
Isolamento sicuro
440 V, Tra contatti ausiliari e contatti principali, Secondo EN 61140

Features & functions

Caratteristiche
Segnalazione di stato tramite LED
Funzioni
Reset manuale/automatico regolabile
Funzione relè di sovraccarico (l’interruttore di protezione del motore non si attiva in caso di sovraccarico)

Informazioni generali

Classe
Altro
Durata elettrica
200.000 operazioni
Durata meccanica
5.000.000 operazioni
Metodo di montaggio
applicazione diretta
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Accessori
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Tipo di tensione
CA

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
230 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
230 V

Consumo energetico

Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz
1,7 VA, Potenza di inserzione, Bobina a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz
1,7 VA, Potenza di inserzione, Bobina a freddo e 1,0 x Us

Resistenza al corto circuito

Classe di protezione da corto circuito
6 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti (pieno/flessibile con puntalino)
0,75 - 2,5 mm²
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18 - 14

Esporta le caratteristiche del prodotto