Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173424
Codice del modello: PKE32-XHT-M

Eaton Moeller® series manopola bloccoporta PKE32, per Modan, 90 gradi, ritorto

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series manopola bloccoporta PKE
Sigla catalogo
173424
EAN
4015081698271
Lunghezza/profondità del prodotto
235 mm
Altezza prodotto
66 mm
Larghezza prodotto
64 mm
Peso prodotto
0.16 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
PKE32-XHT-M

Features & functions

Caratteristiche
Bloccabile
Dotato di:
Bloccoporta
Estensione dell’asse

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.