Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173425

Eaton Moeller® series funzione relè termico PKE, 24 V DC

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori della serie Moeller® PKE di Eaton: modulo relè termico
Sigla catalogo
173425
EAN
4015081698288
Lunghezza/profondità del prodotto
105 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
105 mm
Peso prodotto
0.079 kg
Conformità
CE
Codice modello
PKE-XZMR(24VDC)

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
Lato destro (degli interruttori automatici PER protezione motore PKE con sganciatori termici avanzati PKE-XTU…A…)

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.017 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
1.5 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0.61 W

Dati elettrici

Tensione di esercizio
0,8 - 1,1 x Us
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
7777777 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
1.5 A
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
7777777 V
Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max
250 V
Isolamento sicuro
440 V, Tra contatti ausiliari e contatti principali, Secondo EN 61140

Features & functions

Caratteristiche
Segnalazione di stato tramite LED
Funzioni
Reset manuale/automatico regolabile
Funzione relè di sovraccarico (l’interruttore di protezione del motore non si attiva in caso di sovraccarico)

Informazioni generali

Classe
Altro
Durata elettrica
200.000 operazioni
Durata meccanica
5.000.000 operazioni
Metodo di montaggio
applicazione diretta
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Accessori
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Tipo di tensione
DC

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V

Consumo energetico

Potenza assorbita (inserzione), DC
0.5 W

Resistenza al corto circuito

Classe di protezione da corto circuito
6 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti (pieno/flessibile con puntalino)
0,75 - 2,5 mm²
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18 - 14

Esporta le caratteristiche del prodotto