Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173577
BPZ-DMT-400/10-P

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Porta trasnparente (lamiera d'acciaio) con blocco a clip verso il basso IP55 HxW=1030x370mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
173577
EAN
4015081699841
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
1027 mm
Larghezza prodotto
366 mm
Peso prodotto
6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-DMT-400/10-P

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
esecuzione come porta di visione
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio
Modello
Porta a battente
Tipo
dispositivo supplementare

Technical data - mechanical

Colore coperchio/sportello
Trasparente
Tipo di coperchio/sportello
Leva con rotella
Materiale apparecchio
Lamiera d'acciaio/Vetro
Materiale
Acciaio
Lamiera d'acciaio/Vetro
Metodo di montaggio
In custodia
Indicato per altezze di
1060 mm
Indicato per larghezze di
400 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP54
NEMA Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.