Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173578
Codice del modello: BPZ-DMT-400/12-P

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta trasnparente (lamiera d'acciaio) con blocco a clip verso il basso IP55 HxW=1230x370mm

General specifications

Nome prodotto
Porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
173578
EAN
4015081699858
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
1227 mm
Larghezza prodotto
366 mm
Peso prodotto
7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-DMT-400/12-P

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Modello
Porta a battente
Colore
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
In custodia
Materiale
Lamiera d'acciaio/Vetro
Acciaio
Grado di protezione
IP54
NEMA Altro
Colore coperchio/sportello
Trasparente
Tipo di coperchio/sportello
Leva con rotella
Materiale apparecchio
Lamiera d'acciaio/Vetro
Indicato per larghezze di
400 mm

Additional information

Caratteristiche
esecuzione come porta di visione
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.