Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta trasnparente (lamiera d'acciaio) con blocco a clip verso il basso IP55 HxW=730x570mm
| Nome prodotto |
Porta Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
173581
|
| EAN |
4015081699889
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
60 mm
|
| Altezza prodotto |
727 mm
|
| Larghezza prodotto |
566 mm
|
| Peso prodotto |
6.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-DMT-600/7-P
|
| Caratteristiche |
esecuzione come porta di visione
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio |
| Modello |
Porta a battente
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Colore coperchio/sportello |
Trasparente
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Leva con rotella
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera d'acciaio/Vetro
|
| Materiale |
Lamiera d'acciaio/Vetro
Acciaio |
| Metodo di montaggio |
In custodia
|
| Indicato per altezze di |
760 mm
|
| Indicato per larghezze di |
600 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri |
| Grado di protezione |
IP54
NEMA Altro |