Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173602
BPZ-NZM2-400-MH

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra di montaggio e pannello frontale con A x L = 200x400 mm, NZM2, orizzontale

Specifiche generali

Nome prodotto
Kit di montaggio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
173602
EAN
4015081700097
Lunghezza/profondità del prodotto
85 mm
Altezza prodotto
199 mm
Larghezza prodotto
320 mm
Peso prodotto
2.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-NZM2-400-MH

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Perforato
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Adatto per
Montaggio singolo
Utilizzato con
NZM2

Gamma

Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Posizione di montaggio
Orizzontale
Indicato per larghezze di
400 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Protezione superficiale
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.