Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173604
BPZ-FP-NZM4-600-MV-XVTL

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra frontale per montaggio singolo NZM4 per XVTL, verticale AxL=800x600 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
173604
EAN
4015081700110
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
799 mm
Larghezza prodotto
520 mm
Peso prodotto
4.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FP-NZM4-600-MV-XVTL

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Adatto per
Montaggio singolo
Utilizzato con
NZM4

Gamma

Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Orizzontale
Verticale
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Indicato per larghezze di
600 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.