Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173606
BPZ-FP-NZM4-800-MH-XVTL

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra frontale per montaggio singolo NZM4 per XVTL, orizzontale AxL=400x800 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
173606
EAN
4015081700134
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
399 mm
Larghezza prodotto
720 mm
Peso prodotto
3.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FP-NZM4-800-MH-XVTL

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Adatto per
Montaggio singolo
Utilizzato con
NZM4

Gamma

Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Orizzontale
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Indicato per larghezze di
800 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.