Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173607
BPZ-FP-NZM2X-2/0-400-MV

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra frontale per montaggio di più elementi NZM2, verticale AxL=300x400 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
173607
EAN
4015081700141
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
299 mm
Larghezza prodotto
320 mm
Peso prodotto
1.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FP-NZM2X-2/0-400-MV

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Adatto per
Montaggio di più elementi
Utilizzato con
NZM2

Gamma

Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
In custodia
Posizione di montaggio
Orizzontale
Verticale
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per larghezza della custodia
400 mm
Indicato per larghezze di
400 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.