Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173612

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra frontale per montaggio di più elementi NZM3, verticale AxL=500x600 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
173612
EAN
4015081700196
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
499 mm
Larghezza prodotto
520 mm
Peso prodotto
3.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FP-NZM3X-2/2-600-MV

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Adatto per
Montaggio di più elementi
Utilizzato con
NZM3

Gamma

Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
In custodia
Posizione di montaggio
Orizzontale
Verticale
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Indicato per larghezze di
600 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.