Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173613
Codice del modello: BPZ-FP-NZM3X-3/3-800-MV

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra frontale per montaggio di più elementi NZM3, verticale AxL=500x800 mm

General specifications

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
173613
EAN
4015081700202
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
499 mm
Larghezza prodotto
720 mm
Peso prodotto
4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FP-NZM3X-3/3-800-MV

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
In custodia
Posizione di montaggio
Orizzontale
Verticale
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Indicato per larghezze di
800 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Adatto per
Montaggio di più elementi
Utilizzato con
NZM3

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.