Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra frontale per montaggio di più elementi NZM3, verticale AxL=500x1000 mm
| Nome prodotto |
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
173614
|
| EAN |
4015081700219
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
25 mm
|
| Altezza prodotto |
499 mm
|
| Larghezza prodotto |
920 mm
|
| Peso prodotto |
5.2 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-FP-NZM3X-3/3-1000-MV
|
| Funzioni |
dispositivo supplementare
|
| Adatto per |
Montaggio di più elementi
|
| Utilizzato con |
NZM3
|
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio
Acciaio |
| Metodo di montaggio |
In custodia
|
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
Verticale |
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1000 mm
|
| Indicato per larghezze di |
1000 mm
|
| Finitura superficie |
rivestito a polvere
Con verniciatura alle polveri |