Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173618
BPZ-FP-NZM4X-3/3-1200-MV-XVTL

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra frontale per montaggio di più elementi NZM4 per XVTL, verticale AxL=800x1200 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
173618
EAN
4015081700257
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
799 mm
Larghezza prodotto
1120 mm
Peso prodotto
9.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FP-NZM4X-3/3-1200-MV-XVTL

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Adatto per
Montaggio di più elementi
Utilizzato con
NZM4

Gamma

Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Orizzontale
Verticale
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm
Indicato per larghezze di
1200 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.