Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173623
BPZ-MPL-NZM3X-1000-MV

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra di montaggio per montaggio di più elementi NZM3 verticale L=1000 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra di montaggio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
173623
EAN
4015081700301
Lunghezza/profondità del prodotto
44 mm
Altezza prodotto
285 mm
Larghezza prodotto
892 mm
Peso prodotto
4.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-MPL-NZM3X-1000-MV

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Perforato
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Adatto per
Montaggio di più elementi
Utilizzato con
NZM3

Gamma

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso
In custodia
Posizione di montaggio
Orizzontale
Verticale
Indicato per larghezze di
1000 mm
Finitura superficie
Zincato
Protezione superficiale
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.