Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173624
Codice del modello: BPZ-MPL-NZM3X-1200-MV

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra di montaggio per montaggio di più elementi NZM3 verticale L=1200 mm

General specifications

Nome prodotto
Piastra di montaggio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
173624
EAN
4015081700318
Lunghezza/profondità del prodotto
44 mm
Altezza prodotto
285 mm
Larghezza prodotto
1092 mm
Peso prodotto
5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-MPL-NZM3X-1200-MV

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
perforazione
Funzioni
dispositivo supplementare
Adatto per
Montaggio di più elementi
Utilizzato con
NZM3

Gamma

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
Montaggio a incasso
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Verticale
Orizzontale
Indicato per larghezze di
1200 mm
Finitura superficie
Zincato
Protezione superficiale
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.