Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Telaio separatore H15
| Nome prodotto |
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
173627
|
| EAN |
4015081700349
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
60 mm
|
| Altezza prodotto |
1525 mm
|
| Larghezza prodotto |
165 mm
|
| Peso prodotto |
5.8 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-SF-15
|
| Funzioni |
dispositivo supplementare
|
| Numero RAL |
7035
|
| Applicazione |
Configurazione divisa su quadro di distribuzione montato a superficie
|
| Colore |
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035) |
| Modello |
connettore / listello di separazione
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Metallo
|
| Metodo di montaggio |
In custodia
|
| Posizione di montaggio |
Verticale
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
|
| Idoneo per altezza della custodia |
1560 mm
|