Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173632
BPZ-SF-200/15

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Telaio separatore 20mm scomparto H15

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
173632
EAN
4015081700394
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
1525 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
3.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-SF-200/15

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
7035

Gamma

Applicazione
Configurazione divisa su quadro di distribuzione montato a superficie
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio
Modello
Connettore / pezzo di segregazione
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
In custodia
Posizione di montaggio
Verticale
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Idoneo per altezza della custodia
1560 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.