Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173633
Codice del modello: BPZ-SFB-800

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Profili di fissaggio per telaio separatore L=800 mm

General specifications

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
173633
EAN
4015081700400
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
691 mm
Larghezza prodotto
23 mm
Peso prodotto
1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-SFB-800

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Modello
Profilo di fissaggio
Applicazione
Configurazione divisa su quadro di distribuzione montato a superficie
Colore
Acciaio inox

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Zincato
Metodo di montaggio
In custodia
Posizione di montaggio
Orizzontale
Materiale
Metallo
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Indicato per larghezze di
800 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.