Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Profili di fissaggio per telaio separatore L=1000 mm
| Nome prodotto |
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
173634
|
| EAN |
4015081700417
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
25 mm
|
| Altezza prodotto |
891 mm
|
| Larghezza prodotto |
23 mm
|
| Peso prodotto |
1.3 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-SFB-1000
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Modello |
Profilo di fissaggio
|
| Applicazione |
Configurazione divisa su quadro di distribuzione montato a superficie
|
| Colore |
Acciaio inox
|
| Finitura superficie |
Zincato
|
| Metodo di montaggio |
In custodia
|
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
|
| Materiale |
Metallo
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1000 mm
|
| Indicato per larghezze di |
1000 mm
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Numero RAL |
0
|