Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Suddivisione per la composizione condivisa, Verticale, A=440mm
| Nome prodotto |
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
173636
|
| EAN |
4015081700431
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
160 mm
|
| Altezza prodotto |
474 mm
|
| Larghezza prodotto |
28.5 mm
|
| Peso prodotto |
1 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-SF-DP-4
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Modello |
Connettore / pezzo di segregazione
|
| Applicazione |
Configurazione divisa su quadro di distribuzione montato a superficie
|
| Colore |
Acciaio inox
|
| Finitura superficie |
Zincato
|
| Metodo di montaggio |
In custodia
|
| Posizione di montaggio |
Verticale
|
| Materiale |
Metallo
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Idoneo per altezza della custodia |
460 mm
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Numero RAL |
0
|