Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173637
Codice del modello: BPZ-SF-DP-7

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Suddivisione per la composizione condivisa, Verticale, A=740mm

General specifications

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
173637
EAN
4015081700448
Lunghezza/profondità del prodotto
160 mm
Altezza prodotto
774 mm
Larghezza prodotto
28.5 mm
Peso prodotto
1.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-SF-DP-7

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Modello
Connettore / pezzo di segregazione
Applicazione
Configurazione divisa su quadro di distribuzione montato a superficie
Colore
Acciaio inox

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Zincato
Metodo di montaggio
In custodia
Posizione di montaggio
Verticale
Materiale
Metallo
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Idoneo per altezza della custodia
760 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.