Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173640
Codice del modello: BPZ-SF-DP-15

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Suddivisione per la composizione condivisa, Verticale, A=1540mm

General specifications

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
173640
EAN
4015081700479
Lunghezza/profondità del prodotto
160 mm
Altezza prodotto
1574 mm
Larghezza prodotto
28.5 mm
Peso prodotto
3.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-SF-DP-15

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0

Delivery program

Applicazione
Configurazione divisa su quadro di distribuzione montato a superficie
Colore
Acciaio inox
Modello
Connettore / pezzo di segregazione
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical Data - Mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
In custodia
Posizione di montaggio
Verticale
Indicato per altezze di
1560 mm
Finitura superficie
Zincato
Idoneo per altezza della custodia
1560 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.