Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173641
BPZ-SF-DP-16-XVTL

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Suddivisione per la composizione condivisa per XVTL, Verticale, A=1590mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
173641
EAN
4015081700486
Lunghezza/profondità del prodotto
160 mm
Altezza prodotto
1580 mm
Larghezza prodotto
28.5 mm
Peso prodotto
3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-SF-DP-16-XVTL

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0

Gamma

Applicazione
Configurazione divisa su quadro di distribuzione montato a pavimento
Colore
Acciaio inox
Modello
Connettore / pezzo di segregazione
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Verticale
Indicato per altezze di
1600 mm
Finitura superficie
Zincato
Idoneo per altezza della custodia
1600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.