Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173645
BPZ-CD-200/7

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Porta in lamiera di acciaio di cacciata per coperchio di 200 mm piastra frontale dello scomparto in composizione condivisa; AxL=650x200 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
173645
EAN
4015081700523
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
650 mm
Larghezza prodotto
170 mm
Peso prodotto
2.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-CD-200/7

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Applicazione
Copertura anteriore per scomparto da 200 mm con configurazione divisa
Colore
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035)
Modello
porta parziale
Tipo
dispositivo supplementare

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
In custodia
Posizione di montaggio
Verticale
Indicato per altezze di
650 mm
Indicato per larghezze di
200 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP2X
NEMA Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.