Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Porta in lamiera di acciaio di cacciata per coperchio di 200 mm piastra frontale dello scomparto in composizione condivisa; AxL=1450x200 mm
| Nome prodotto |
Porta Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
173648
|
| EAN |
4015081700554
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
30 mm
|
| Altezza prodotto |
1450 mm
|
| Larghezza prodotto |
170 mm
|
| Peso prodotto |
4.1 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-CD-200/15
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Applicazione |
Copertura anteriore per scomparto da 200 mm con configurazione divisa
|
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio |
| Modello |
porta parziale
|
| Tipo |
dispositivo supplementare
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio
Acciaio |
| Metodo di montaggio |
In custodia
|
| Posizione di montaggio |
Verticale
|
| Indicato per altezze di |
1450 mm
|
| Indicato per larghezze di |
200 mm
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri |
| Grado di protezione |
IP2X
NEMA Altro |