Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173649
Codice del modello: BPZ-CD-200/18-XVTL

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta in lamiera di acciaio di cacciata per coperchio di 200 mm piastra frontale dello scomparto in composizione condivisa per XVTL; AxL=1800x200 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
173649
EAN
4015081700561
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
1750 mm
Larghezza prodotto
170 mm
Peso prodotto
4.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-CD-200/18-XVTL

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Applicazione
Copertura anteriore per scomparto da 200 mm con configurazione divisa
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio
Modello
Porta parziale
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Verticale
Indicato per altezze di
1650 mm
Indicato per larghezze di
200 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP2X
NEMA Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.