Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta in lamiera di acciaio di cacciata per coperchio di 200 mm piastra frontale dello scomparto in composizione condivisa per XVTL; AxL=2000x200 mm
| Nome prodotto |
Porta Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
173650
|
| EAN |
4015081700578
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
30 mm
|
| Altezza prodotto |
1950 mm
|
| Larghezza prodotto |
170 mm
|
| Peso prodotto |
5.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-CD-200/20-XVTL
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Modello |
Porta parziale
|
| Applicazione |
Copertura anteriore per scomparto da 200 mm con configurazione divisa
|
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio |
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri |
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
|
| Posizione di montaggio |
Verticale
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio
Acciaio |
| Grado di protezione |
IP2X
NEMA Altro |
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Indicato per larghezze di |
200 mm
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|