Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Staffa di montaggio per supporto per sistema a sbarre, 4 poli, 250A
| Nome prodotto |
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
173652
|
| EAN |
4015081700592
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
24 mm
|
| Altezza prodotto |
64 mm
|
| Larghezza prodotto |
150 mm
|
| Peso prodotto |
0.4 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-BR/BBS250/V-200
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Modello |
Kit di montaggio
|
| Applicazione |
Supporto per sbarre collettrici a 4 fasi
|
| Colore |
Altro
|
| Valori nominali amperaggio |
250 A
|
| Finitura superficie |
Zincato
|
| Metodo di montaggio |
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento |
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
|
| Materiale |
Metallo
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Numero RAL |
0
|