Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173653
XVTL-BP-F-14/3

Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Telaio portante Profi+ XVTL-BP-F, AxP = 1400 x 300 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Telaio di montaggio Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
173653
EAN
4015081700608
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
1230 mm
Larghezza prodotto
70 mm
Peso prodotto
3.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-BP-F-14/3

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Profilo di fissaggio

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
1400 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.