Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Telaio portante Profi+ XVTL-BP-F, AxP = 1800 x 300 mm
| Nome prodotto |
Telaio di montaggio Eaton xEffect xVtl
|
| Sigla catalogo |
173655
|
| EAN |
4015081700622
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
60 mm
|
| Altezza prodotto |
1630 mm
|
| Larghezza prodotto |
70 mm
|
| Peso prodotto |
4.2 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XVTL-BP-F-18/3
|
| Numero RAL |
0
|
| Colore |
Acciaio inox
|
| Modello |
Profilo di fissaggio
|
| Materiale |
Metallo
|
| Idoneo per altezza della custodia |
1800 mm
|