Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173657
XVTL-SF-16/3

Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Kit per configurazione divisa con componenti Profi+ per AxP=1600x300 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Segregazione Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
173657
EAN
4015081700646
Lunghezza/profondità del prodotto
300 mm
Altezza prodotto
1600 mm
Larghezza prodotto
150 mm
Peso prodotto
7.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-SF-16/3

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Connettore / pezzo di segregazione

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
1600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.