Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Kit per configurazione divisa con componenti Profi+ per AxP=1600x300 mm, con scomparto da 200 mm
| Nome prodotto |
Segregazione Eaton xEffect xVtl
|
| Sigla catalogo |
173660
|
| EAN |
4015081700677
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
150 mm
|
| Altezza prodotto |
1600 mm
|
| Larghezza prodotto |
100 mm
|
| Peso prodotto |
4.6 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XVTL-SF-16/3-200
|
| Numero RAL |
7035
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
Connettore / pezzo di segregazione
|
| Materiale |
Metallo
|
| Idoneo per altezza della custodia |
1600 mm
|