Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173662
XVTL-SF-20/3-200

Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Kit per configurazione divisa con componenti Profi+ per AxP=2000x300 mm, con scomparto da 200 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Segregazione Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
173662
EAN
4015081700691
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
2000 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
5.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-SF-20/3-200

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Connettore / pezzo di segregazione

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.