Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173664
XVTL-SF-18

Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Kit per configurazione divisa con componenti Profi+, per A=1800 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Segregazione Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
173664
EAN
4015081700714
Lunghezza/profondità del prodotto
200 mm
Altezza prodotto
1800 mm
Larghezza prodotto
150 mm
Peso prodotto
8.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-SF-18

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Connettore / pezzo di segregazione

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
1800 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.